Menu Search

Loopwagen zonder flens 15.0 58.6 34.0 Staal

Deze laag profiel-drager zonder flens en met een vastgezette kogelkooi is ontworpen voor zware, precisie lineaire bewegingstoepassingen. Het ontwerp zonder flens zorgt voor een compacte oplossing. Gebruikt in combinatie met volledig geharde lineaire rails.
Essentra artikelnummer:

20158507

Oud artikelnummer:

20158507

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 65,617
10 - 19 € 59,058
20 - 49 € 55,774
50 + € 52,489
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 65,62

1 x € 65,617

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 15.0
l1 58.6
h1 28.0
l2 40.2
w1 34.0
l3 26.0
h2 3.3
h3 6.0
h4 13.0
d1 M4
h5 6.0
d2 4.5
h6 9.5
w2 26.0
w3 15.0
w4 9.5
l4 5.0
l5 60.0
d3 7.5
Mx Nm 137.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op