Menu Search

Drager met flens 25.0 79.2 36.0 Staal

Standaard drager met flens en een vastgezette kogelkooi zorgt voor een vloeiende verplaatsing met weinig frictie in lineaire bewegingssystemen. De kogelkooi houdt de kogellagers binnen de drager om uitvallen te vermijden. Gemaakt van staal met geharde kogels voor minder slijtage.
Essentra artikelnummer:

20158668

Oud artikelnummer:

20158668

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 78,968
10 - 19 € 71,074
20 - 49 € 67,126
50 + € 63,179
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 78,97

1 x € 78,968

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 25.0
l1 79.2
h1 36.0
l2 57.5
w1 70.0
l3 45.0
h2 5.8
h4 19.2
d1 & h3 M8 x 10.1
d2 6.8
w2 57.0
w3 23.0
w4 23.5
l4 12.2
l5 60.0
d3 & h5 11.0x9.0
Mx Nm 447.0
My Nm 358.0
Mz Nm 358.0
Dyn load Crad & ax kN 25.25

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op