Menu Search

Drager met flens 15.0 58.6 24.0 Staal

Standaard drager met flens en een vastgezette kogelkooi zorgt voor een vloeiende verplaatsing met weinig frictie in lineaire bewegingssystemen. De kogelkooi houdt de kogellagers binnen de drager om uitvallen te vermijden. Gemaakt van staal met geharde kogels voor minder slijtage.
Essentra artikelnummer:

20158637

Oud artikelnummer:

20158637

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 61,1629
10 - 19 € 55,0494
20 - 49 € 51,988
50 + € 48,9256
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 61,16

1 x € 61,1629

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 15.0
l1 58.6
h1 24.0
l2 40.2
w1 47.0
l3 30.0
h2 3.4
h4 13.0
d1 & h3 M5 x 7.5
d2 4.4
w2 38.0
w3 15.0
w4 16.0
l4 5.7
l5 60.0
d3 & h5 7.5x5.5
Mx Nm 137.0
My Nm 120.0
Mz Nm 120.0
Dyn load Crad & ax kN 11.67

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op