Menu Search

Spindelmodule 50.0 mm 37.6 mm M6 Staal

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Essentra artikelnummer:

10390450

Oud artikelnummer:

493821

115 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 149 € 5,9214
150 + € 5,0904
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 29,61

5 x € 5,9214

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Totale lengte 50.0 mm
Draadlengte 37.6 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Tipvorm Vlak
Kapstijl Zwenkvoet
Goederencode 7318153590
Spindelmateriaal Staal
Kapdiameter 12.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op