Menu Search

Hefring 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Zwart

Deze stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Essentra artikelnummer:

10396308

Oud artikelnummer:

497696

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M20
Draagvermogen 3000.0 kg
Massief materiaal Gesmede staallegering
Voltooien Zwart geoxideerd
Ringdiameter 25.4 mm
Totale hoogte 215.2 mm
Basisdiameter 71.4 mm
Diameter behuizing 71.4 mm
Boutlengte 100.1 mm
Totale breedte 129.5 mm
Inwendige hoogte van de ring 89.7 mm
Buitenbreedte ring 129.5 mm
Draadlengte 28.0 mm
Koppelgrens 135.0 Nm
Kleur Zwart
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 5:1
Goederencode 7318190090
Hoogte body 187.2 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op