Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10396070
497673
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boutdraad | M20-2.5 |
|---|---|
| Draagvermogen | 1500.0 kg |
| Draagvermogen | 1500.0 kg |
| Massief materiaal | RVS 300 |
| Voltooien | RVS |
| Ringdiameter | 1 in |
| Ringdiameter | 25.4 mm |
| Totale hoogte | 7.669 in |
| Totale hoogte | 194.8 mm |
| Basisdiameter | 58.7 mm |
| Basisdiameter | 2.311 in |
| Diameter behuizing | 1 in |
| Diameter behuizing | 25.4 mm |
| Boutlengte | 92.4 mm |
| Boutlengte | 3.638 in |
| Totale breedte | 121.2 mm |
| Totale breedte | 4.772 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 77.0 mm |
| Inwendige hoogte van de ring | 3.031 in |
| Buitenbreedte ring | 4.772 in |
| Buitenbreedte ring | 121.2 mm |
| Draadlengte | 1.142 in |
| Draadlengte | 29.0 mm |
| Koppelgrens | 67.5 Nm |
| Koppelgrens | 67.5 Nm |
| Kleur | Naturel |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Goederencode | 7318190090 |
| Hoogte body | 6.528 in |
| Hoogte body | 165.8 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan