Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10396063
497672
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boutdraad | M20-2.5 |
|---|---|
| Draagvermogen | 1100.0 kg |
| Draagvermogen | 1100.0 kg |
| Massief materiaal | RVS 300 |
| Voltooien | RVS |
| Ringdiameter | 0.748 in |
| Ringdiameter | 19.0 mm |
| Totale hoogte | 151.4 mm |
| Totale hoogte | 5.961 in |
| Basisdiameter | 38.0 mm |
| Basisdiameter | 1.496 in |
| Diameter behuizing | 19.0 mm |
| Diameter behuizing | 0.748 in |
| Boutlengte | 81.0 mm |
| Boutlengte | 3.189 in |
| Totale breedte | 3.248 in |
| Totale breedte | 82.5 mm |
| Inwendige hoogte van de ring | 2.024 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 51.4 mm |
| Buitenbreedte ring | 82.5 mm |
| Buitenbreedte ring | 3.248 in |
| Draadlengte | 30.0 mm |
| Draadlengte | 1.181 in |
| Koppelgrens | 67.5 Nm |
| Koppelgrens | 67.5 Nm |
| Kleur | Naturel |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Goederencode | 7318190090 |
| Hoogte body | 4.78 in |
| Hoogte body | 121.4 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan