Menu Search

Hefring 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Naturel

Deze roestvrij stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Essentra artikelnummer:

10396032

Oud artikelnummer:

497669

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M12-1.75
Draagvermogen 525.0 kg
Massief materiaal RVS 300
Voltooien RVS
Ringdiameter 19.0 mm
Totale hoogte 140.4 mm
Basisdiameter 38.0 mm
Diameter behuizing 19.0 mm
Boutlengte 62.0 mm
Totale breedte 82.5 mm
Inwendige hoogte van de ring 59.4 mm
Buitenbreedte ring 82.5 mm
Draadlengte 19.0 mm
Koppelgrens 18.5 Nm
Kleur Naturel
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 5:1
Goederencode 7318190090
Hoogte body 121.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op