Menu Search

Hefring 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Zwart

Deze stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Essentra artikelnummer:

10395974

Oud artikelnummer:

497663

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M16-2.0
Draagvermogen 1900.0 kg
Massief materiaal Staallegering
Voltooien Zwart geoxideerd
Ringdiameter 19.0 mm
Totale hoogte 145.4 mm
Basisdiameter 38.0 mm
Diameter behuizing 38.0 mm
Boutlengte 17.8 mm
Totale breedte 82.5 mm
Inwendige hoogte van de ring 108.6 mm
Buitenbreedte ring 82.5 mm
Draadlengte 24.0 mm
Koppelgrens 80.0 Nm
Kleur Zwart
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 5:1
Goederencode 7318190090
Hoogte body 121.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op