Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Geel LDPE - PIR

Kappen met vin hebben een uniek ontwerp met vinnen waardoor elke kap op uiteenlopende draadeinddiameters past.
Essentra artikelnummer:

10140031

Oud artikelnummer:

51741

4500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2171
5000 + € 0,1033
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 108,55

500 x € 0,2171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Nee
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op