Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturel LDPE

Deze gevinde dop voor draadeinden is ontworpen om draadeinden met schroefdraad en draadeinden zonder schroefdraad te beschermen. Het interne ontwerp is voorzien van een flexibele vin die een passende diameter van 8,0 - 9,0 mm geeft. De kap heeft een handgreep waarmee hij gemakkelijk eruit te trekken is.
Essentra artikelnummer:

10262207

Oud artikelnummer:

466965

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,132
5000 - 9999 € 0,1255
10000 + € 0,1187
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 66,00

500 x € 0,132

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 13.0 mm
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Ja
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op