Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 20.0 mm 22.0 mm (ID) Naturel LDPE

Kappen met vin hebben een uniek ontwerp met vinnen waardoor elke kap op uiteenlopende draadeinddiameters past.
Essentra artikelnummer:

10360644

Oud artikelnummer:

204111700003

66 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,5936
100 - 499 € 0,4244
500 + € 0,3042
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 29,68

50 x € 0,5936

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 27.0 mm
d 25.0 mm
d1 20.0 mm
d2 22.0 mm
h 23.5 mm
H 25.0 mm
Flanged Ja
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op