10360637
204111600003
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 99 | € 0,4332 |
| 100 - 499 | € 0,3081 |
| 500 + | € 0,2212 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| FD | 0.945 in |
|---|---|
| FD | 24.0 mm |
| d | 0.866 in |
| d | 22.0 mm |
| d1 | 0.669 in |
| d1 | 17.0 mm |
| d2 | 19.0 mm |
| d2 | 0.748 in |
| h | 0.807 in |
| h | 20.5 mm |
| H | 22.0 mm |
| H | 0.866 in |
| Flanged | Ja |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan