Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturel LDPE

Kappen met vin hebben een uniek ontwerp met vinnen waardoor elke kap op uiteenlopende draadeinddiameters past.
Essentra artikelnummer:

10360620

Oud artikelnummer:

204111500003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,3962
100 - 499 € 0,2834
500 + € 0,2018
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 19,81

50 x € 0,3962

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 20.0 mm
d 18.0 mm
d1 14.0 mm
d2 16.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Ja
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op