Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturel LDPE

Kappen met vin hebben een uniek ontwerp met vinnen waardoor elke kap op uiteenlopende draadeinddiameters past.
Essentra artikelnummer:

10360613

Oud artikelnummer:

204111400003

491 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,3554
100 - 499 € 0,2547
500 + € 0,1815
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 17,77

50 x € 0,3554

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 18.0 mm
d 16.0 mm
d1 11.0 mm
d2 13.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Ja
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op