Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturel LDPE

Kappen met vin hebben een uniek ontwerp met vinnen waardoor elke kap op uiteenlopende draadeinddiameters past.
Essentra artikelnummer:

10360590

Oud artikelnummer:

204111200003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 13.0 mm
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Ja
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op