Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturel LDPE

Kappen met vin hebben een uniek ontwerp met vinnen waardoor elke kap op uiteenlopende draadeinddiameters past.
Essentra artikelnummer:

10348055

Oud artikelnummer:

1461652

676 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0646
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 6,46

100 x € 0,0646

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 24.0 mm
d 22.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Product 1461652 vervangt:

Gevinde kap voor draadeind 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturel LDPE
Essentra artikelnummer: 10262221
Oud artikelnummer: 466969

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op