Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturel LDPE

Kappen met vin hebben een uniek ontwerp met vinnen waardoor elke kap op uiteenlopende draadeinddiameters past.
Essentra artikelnummer:

10348048

Oud artikelnummer:

1461651

33769 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,0576
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 14,40

250 x € 0,0576

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 20.0 mm
d 18.0 mm
d1 14.0 mm
d2 16.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3923509000

Product 1461651 vervangt:

Gevinde kap voor draadeind 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturel LDPE
Essentra artikelnummer: 10547724
Oud artikelnummer: 466968

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op