Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturel LDPE

Kappen met vin hebben een uniek ontwerp met vinnen waardoor elke kap op uiteenlopende draadeinddiameters past.
Essentra artikelnummer:

10348024

Oud artikelnummer:

1461649

51250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,0429
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 10,73

250 x € 0,0429

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 12.5 mm
d1 9.0 mm
d2 10.5 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Product 1461649 vervangt:

Gevinde kap voor draadeind 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturel LDPE
Essentra artikelnummer: 10547717
Oud artikelnummer: 466966

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op