10348017
1461648
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 0,0343 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| FD | 0.512 in |
|---|---|
| FD | 13.0 mm |
| d | 0.433 in |
| d | 11.0 mm |
| d1 | 8.0 mm |
| d1 | 0.315 in |
| d2 | 9.0 mm |
| d2 | 0.354 in |
| h | 0.807 in |
| h | 20.5 mm |
| H | 0.866 in |
| H | 22.0 mm |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan