Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturel LDPE

Deze gevinde dop voor draadeinden is ontworpen om draadeinden met schroefdraad en draadeinden zonder schroefdraad te beschermen. Het interne ontwerp is voorzien van een flexibele vin die een passende diameter van 9,0 - 10,0 mm geeft.
Essentra artikelnummer:

10069813

Oud artikelnummer:

10223

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2495
5000 + € 0,1276
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 124,75

500 x € 0,2495

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 9.0 mm
d2 10.0 mm
h 20.5 mm
H 20.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op