Menu Search

Gevinde kap voor draadeind 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturel LDPE - PIR

Deze gevinde dop voor draadeinden is ontworpen om draadeinden met schroefdraad en draadeinden zonder schroefdraad te beschermen. Het interne ontwerp is voorzien van een flexibele vin die een passende diameter van 6,5 -8,0 mm geeft.
Essentra artikelnummer:

10069790

Oud artikelnummer:

10220

7584 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2268
5000 + € 0,115
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 113,40

500 x € 0,2268

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 12.3 mm
d 10.3 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 31.0 mm
H 31.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op