Menu Search

Draadeinden en -stangen met volledige schroefdraad

Op voorraad

Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.

Serie: SR1985

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale lengte Bestellen
€ 0,3064 - € 0,3783 Vraag de levertijd aan hier
1/2-13
50.8 mm
€ 5,0394 - € 6,2214 35 Op voorraad
M3
1000.0 mm
€ 0,0946 - € 0,1169 Vraag de levertijd aan hier
#10-32
63.5 mm
€ 0,3931 - € 0,4853 Vraag de levertijd aan hier
1/2-13
63.5 mm
€ 0,1532 - € 0,1891 Vraag de levertijd aan hier
5/16-18
50.8 mm
€ 0,159 - € 0,1963 Vraag de levertijd aan hier
1/4-20 in
76.2 mm
€ 10,181 - € 12,347 9 Op voorraad
M4 x 0.7
1.0 m
€ 0,0487 - € 0,0642 Vraag de levertijd aan hier
#10-32
19.1 mm
  • van 3
Draadstang 2.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373484

Prijsbereik
€ 0,3783 - € 0,3064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/2-13
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1000.0 mm (L) M3 Nylon 6/6

10373224

Prijsbereik
€ 6,2214 - € 5,0394

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M3
  • Totale lengte
    1000.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373293

Prijsbereik
€ 0,1169 - € 0,0946

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    #10-32
  • Totale lengte
    63.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Prijsbereik
€ 0,4853 - € 0,3931

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/2-13
  • Totale lengte
    63.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 2.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373385

Prijsbereik
€ 0,1891 - € 0,1532

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    5/16-18
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 3.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373354

Prijsbereik
€ 0,1963 - € 0,159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    1/4-20 in
  • Totale lengte
    76.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nylon 6/6

10373231

Prijsbereik
€ 12,347 - € 10,181

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Totale lengte
    1.0 m
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Draadstang 0.750 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373255

Prijsbereik
€ 0,0642 - € 0,0487

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    #10-32
  • Totale lengte
    19.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790