Menu Search

Doorvoermof 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Essentra artikelnummer:

10340752

Oud artikelnummer:

1347528

19500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3483
5000 + € 0,1658
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 174,15

500 x € 0,3483

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabeldiameter 4.0 mm
Compatibele gatdiameter 7.1 mm
Kopdiameter 9.5 mm
Hulslengte 21.8 mm
Standaard AISI
Standaard DIN
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Product 1347528 vervangt:

Doorvoermof 7.1 mm 4.0 mm PVC
Essentra artikelnummer: 10544761
Oud artikelnummer: 40016

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op