Menu Search

Doorvoerbus met gleuf Zwart 12.7 mm (HD)

Deze doorvoerbus met gleuf is gemaakt van zwart nylon en is hitttegestabiliseerd tot UL94-V-2. Het past in een monteergat van 12,7 mm.in een paneeldikte van 6,4 mm. Het indrukprofiel is ideaal om een kabeldikte van 3,2 mm in te drukken.
Essentra artikelnummer:

10262061

Fabrikant artikelnummer:

466910

412 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 9999 € 0,2574
10000 + € 0,2466
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 128,70

500 x € 0,2574

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Globale kabelhouddiameter 3.2 mm
Compatibele gatdiameter 12.7 mm
Totale diameter 14.2 mm
Maximale plaatdikte 6.4 mm
Totale hoogte 11.2 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op