Menu Search

Doorlopende scharnieren - Metaal

Op voorraad

Ons assortiment doorlopende scharnieren is verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan uw projectvereisten. Deze scharnieren zijn een visueel aantrekkelijker alternatief voor kogellagerscharnieren. De scharnier loopt langs de volledige lengte van de deur, deksel of scharnierende toepassing en verdeelt de belasting gelijkmatig. Ze zorgen voor een naadloze en slijtvaste opening.

Gewoonlijk gebruikt voor pianokleppen - deze duurzame scharnieren kunnen worden gebruikt in een aantal lichte, middelzware en zware toepassingen, waaronder terrasdeuren, schuren, commerciële en technische toepassingen, kasten en andere behuizingen, meubelmakerij, plaatwerk en andere metaaltoepassingen.

Het assortiment omvat stalen en AISI 304 RVS opties. Deze pianoscharnieren zijn verkrijgbaar in geboorde en niet-geboorde opties. Ook verkrijgbaar zijn aluminium 6082 T5-opties die beschikken over een aluminium profiel met een rvs pin met kleine diameter. Deze scharnier is niet geboord met een opgelast ontwerp en er is een keuze uit geanodiseerde of ruwe afwerkingen.

  • Kunnen vastgeklonken, geschroefd of gelast worden.


Serie: SR5590

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bladdikte Totale lengte Materiaal Scharniertype Totale breedte Bestellen
€ 149,00 - € 312,899 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
44.5 mm
€ 144,214 - € 302,85 10 Op voorraad
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
31.8 mm
€ 225,114 - € 472,74 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
63.5 mm
€ 165,819 - € 348,221 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
31.8 mm
€ 267,707 - € 562,184 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
63.5 mm
€ 176,642 - € 370,949 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
44.5 mm
Pianoscharnieren Zonder bevestigingsgaten 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Prijsbereik
€ 312,899 - € 149,00

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.3 mm
  • Totale lengte
    915.0 mm
  • Totale breedte
    44.5 mm
  • Scharniertype
    Undrilled Hinge
  • Goederencode
    7616999099
Pianoscharnieren Zonder bevestigingsgaten 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Prijsbereik
€ 302,85 - € 144,214

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.3 mm
  • Totale lengte
    915.0 mm
  • Totale breedte
    31.8 mm
  • Scharniertype
    Undrilled Hinge
  • Goederencode
    7616999099
Pianoscharnieren Zonder bevestigingsgaten 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Prijsbereik
€ 472,74 - € 225,114

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.3 mm
  • Totale lengte
    915.0 mm
  • Totale breedte
    63.5 mm
  • Scharniertype
    Undrilled Hinge
  • Goederencode
    7616999099
Pianoscharnieren Zonder bevestigingsgaten 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Prijsbereik
€ 348,221 - € 165,819

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.3 mm
  • Totale lengte
    1830.0 mm
  • Totale breedte
    31.8 mm
  • Scharniertype
    Undrilled Hinge
  • Goederencode
    7616991099
Pianoscharnieren Zonder bevestigingsgaten 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Prijsbereik
€ 562,184 - € 267,707

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.3 mm
  • Totale lengte
    1830.0 mm
  • Totale breedte
    63.5 mm
  • Scharniertype
    Undrilled Hinge
  • Goederencode
    7616999099
Pianoscharnieren Zonder bevestigingsgaten 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Prijsbereik
€ 370,949 - € 176,642

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.3 mm
  • Totale lengte
    1830.0 mm
  • Totale breedte
    44.5 mm
  • Scharniertype
    Undrilled Hinge
  • Goederencode
    7616999099