Menu Search

Splitssnoer (DIA) 2.0 m (L) Zwart NBR

Deze O-ring koord splitsingsset is ontworpen om de behoefte aan grote hoeveelheden O-ringen te verminderen. Het wordt geleverd met een meetlint, een snijblok, een lijmflacon, een uitschuifbaar mes en een koord van de vereiste breedte en lengte. Het is bestand tegen de meeste oliën en beschermt tegen vloeistof- en gasverlies, terwijl het oliën en chemicaliën afstoot. Zwart en gemaakt van NBR.
Essentra artikelnummer:

10388341

Oud artikelnummer:

492234

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 3,784
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,78

1 x € 3,784

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 3.0 mm
L 2.0 m
Ringtype O-ring
Type O-Ring Cord
Kleur Zwart
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op