Menu Search

Displayhouder 210.0 mm 105.0 mm PVC Naturel

This hinged ticket holder can fix onto shelf ends, ideal for use in retail display applications.
Essentra artikelnummer:

10394793

Oud artikelnummer:

496941

2640 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 4,409
200 + € 3,6767
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 88,18

20 x € 4,409

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PVC
Type Displayhouder
Bevestigingsmethode Niet-klevend
Totale hoogte 108.5 mm
Totale breedte 105.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op