Menu Search

Displayhouder 210.0 mm PVC Transparant

This clip on shelf talker is manufactured from clear extruded PVC, and can be used in retail display or point of sale applications.
Essentra artikelnummer:

10394410

Oud artikelnummer:

496883

4499 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 499 € 1,0448
500 + € 0,8845
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 10,45

10 x € 1,0448

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Materiaal PVC
Type Displayhouder
Bevestigingsmethode Niet-klevend
Totale hoogte 75.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op