Menu Search

Displayhouder 3.6 mm Staal

This ball chain connector can be used in conjunction with the ball chain lengths (ordered separately) for a range of applications within the retail display and point of sale industries.
Essentra artikelnummer:

10394366

Oud artikelnummer:

496868

22818 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 9999 € 0,0789
10000 + € 0,0675
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 7,89

100 x € 0,0789

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Staal
Type Verbinder
Kogeldiameter 3.2 mm
Goederencode 7315890000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op