Menu Search

Displayhouder 25.0 m Staal

This ball chain comes in 25m lengths and can be used a range of joining applications within the retail display and point of sale industries. The connector can be purchased separately.
Essentra artikelnummer:

10394359

Oud artikelnummer:

496867

196 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 69,4764
25 + € 59,8193
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 69,48

1 x € 69,4764

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Staal
Type Kogelketting
Kogeldiameter 3.6 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op