Menu Search

Displayhouder 70.0 mm 23.0 mm Acryl Transparant

This clear acrylic display holder is available with an adhesive base and is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Essentra artikelnummer:

10379905

Oud artikelnummer:

464734

1350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 6,1833
500 + € 2,9139
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 309,17

50 x € 6,1833

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Materiaal Acryl
Type Displayhouder
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Totale hoogte 25.0 mm
Totale breedte 23.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op