Menu Search

Membraandoorvoer 11.0 mm TPE

De eenzijdige diafragma doorvoertule heeft een film in het midden die het mogelijk maakt om een reeks draden van verschillende afmetingen door te steken en een afdichting te behouden om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
Essentra artikelnummer:

10002650

Fabrikant artikelnummer:

DGB-7

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3546
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 354,60

1000 x € 0,3546

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Binnendiameter 11.0 mm
Totale diameter 19.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Type 2
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Standaard REACH
Standaard RoHS
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op