Menu Search

Membraandoorvoer 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

Tweezijdige diafragmadoorvoertule heeft een middenfilm die het mogelijk maakt om een reeks draden van verschillende afmetingen door te steken en een afdichting te behouden om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
Essentra artikelnummer:

10092583

Oud artikelnummer:

19437

16000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,4421
4000 + € 0,2242
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 176,84

400 x € 0,4421

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 2
Totale diameter 25.5 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Diameter bevestigingsgat 19.0 mm
Totale hoogte 7.0 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op