Menu Search

Membraandoorvoer 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

Tweezijdige diafragmadoorvoertule heeft een middenfilm die het mogelijk maakt om een reeks draden van verschillende afmetingen door te steken en een afdichting te behouden om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
Essentra artikelnummer:

10092521

Oud artikelnummer:

19431

11000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3829
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 382,90

1000 x € 0,3829

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 1
Totale diameter 39.0 mm
Binnendiameter 25.5 mm
Diameter bevestigingsgat 32.0 mm
Totale hoogte 9.5 mm
Plaatdikte 4.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op