Menu Search

Membraandoorvoer 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

Tweezijdige diafragmadoorvoertule heeft een middenfilm die het mogelijk maakt om een reeks draden van verschillende afmetingen door te steken en een afdichting te behouden om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
Essentra artikelnummer:

10092477

Oud artikelnummer:

19426

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2761
5000 + € 0,1404
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 138,05

500 x € 0,2761

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 1
Totale diameter 19.0 mm
Binnendiameter 11.0 mm
Diameter bevestigingsgat 16.0 mm
Totale hoogte 5.8 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op