10072141
10806
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 - 1999 | € 0,6949 |
| 2000 + | € 0,3116 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Type | 1 |
|---|---|
| Totale diameter | 36.5 mm |
| Totale diameter | 1.437 in |
| Binnendiameter | 19.0 mm |
| Binnendiameter | 0.748 in |
| Diameter bevestigingsgat | 1.004 in |
| Diameter bevestigingsgat | 25.5 mm |
| Totale hoogte | 0.331 in |
| Totale hoogte | 8.4 mm |
| Plaatdikte | 2.4 mm |
| Plaatdikte | 0.094 in |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | PVC |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan