Menu Search

Deursteun 100° Rechts Zonder ontgrendelingsdraad RVS 304

Deze deurhouder is bestemd voor het regelen van de openingshoek van deuren en te vermijden dat ze te ver worden geopend. Het heeft een volledige opening van 100°. Beschikbaar in een linkse en rechtse configuratie, met of zonder ontgrendelingskabel. Gemaakt van rvs, veerkrachtig, sterk en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20219369

Oud artikelnummer:

20219369

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 85,904
10 - 14 € 77,316
15 - 24 € 73,022
25 + € 68,728
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 85,90

1 x € 85,904

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Oriëntatie Rechts
Omvat Zonder ontgrendelingsdraad
Materiaal RVS 304

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op