Menu Search

Deksel voor bakje 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Naturel

Witte containerdeksels van polyethyleen met lage dichtheid.
Essentra artikelnummer:

10338384

Oud artikelnummer:

1295113

8100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2586
1000 - 9999 € 0,1231
10000 + € 0,117
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 25,86

100 x € 0,2586

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Binnendiameter 51.5 mm
Inwendige hoogte 14.5 mm
Goederencode 3923509000
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Product 1295113 vervangt:

Deksel voor bakje 51.5 mm 14.5 mm LDPE Naturel
Essentra artikelnummer: 10448458
Oud artikelnummer: 34926

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op