Menu Search

Dop 401.0 mm 12.4 mm LDPE Naturel

Standaard Ronde Eindkappen van Blauw LDPE met Drukbevestiging worden gebruikt om buizen, pijpen en staven met of zonder schroefdraad stevig te beschermen.
Essentra artikelnummer:

10120040

Oud artikelnummer:

10082

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 2,7051
200 + € 1,0863
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 54,10

20 x € 2,7051

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Binnendiameter 401.0 mm
Inwendige hoogte 12.4 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op