Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiaal: ABS Kleur: Aluminium, Hardhout, Donker eiken, Grenen, Walnoot, Mahonie, Askleurig, Beuk, Kers, Grijs, Zwart, Crème, Wit, Licht eiken, Rooster Serie: SR1600
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Aantal per pad | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10800 Op voorraad |
Kers
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Walnoot
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 53000 Op voorraad |
Wit
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rooster
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grenen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| € 0,0999 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grenen
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 9000 Op voorraad |
Askleurig
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 10000 Op voorraad |
Donker eiken
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 8000 Op voorraad |
Beuk
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 900 Op voorraad |
Beuk
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2000 Op voorraad |
Crème
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 1800 Op voorraad |
Crème
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 24000 Op voorraad |
Zwart
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0999 - € 0,1247 | 10600 Op voorraad |
Wit
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0999 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
Aluminium
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 5000 Op voorraad |
Rooster
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 6000 Op voorraad |
Licht eiken
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0999 - € 0,1247 | 4500 Op voorraad |
Licht eiken
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5000 Op voorraad |
Walnoot
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan