Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiaal: ABS Kleur: Aluminium, Hardhout, Donker eiken, Grenen, Walnoot, Mahonie, Askleurig, Beuk, Kers, Grijs, Zwart, Crème, Wit, Licht eiken, Rooster Serie: SR1600
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Aantal per pad | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0599 - € 0,0749 | 5000 Op voorraad |
Rooster
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 6000 Op voorraad |
Licht eiken
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0999 - € 0,1247 | 4500 Op voorraad |
Licht eiken
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 20000 Op voorraad |
Grijs
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8000 Op voorraad |
Mahonie
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 24000 Op voorraad |
Wit
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2000 Op voorraad |
Kers
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 5000 Op voorraad |
Walnoot
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 35000 Op voorraad |
Aluminium
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0999 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Mahonie
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Hardhout
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| € 0,0999 - € 0,1247 | 16508 Op voorraad |
Zwart
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Hardhout
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| € 0,0999 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
Askleurig
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0999 - € 0,1247 | 3400 Op voorraad |
Donker eiken
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0749 | 47000 Op voorraad |
Wit
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rooster
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grenen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| € 0,0999 - € 0,1247 | 9700 Op voorraad |
Wit
|
15
|
0.787 in
20.0 mm