Menu Search

Bedieningshendel 112.0 mm 10.0 mm PA

Essentra artikelnummer:

10214121

Oud artikelnummer:

1340341

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal knop PA
Knop uit vol materiaal 30% glasvezel
Diameter behuizing 36.0 mm
Hoogte body 28.0 mm
Gatdiepte 10.0 mm
Totale lengte 112.0 mm
Aantal armen 1
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op