10214084
1340337
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 15,9092 |
| 50 - 99 | € 12,7333 |
| 100 - 199 | € 11,6054 |
| 200 + | € 10,804 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiaal knop | GF technopolymeer |
|---|---|
| Knop uit vol materiaal | 30% glasvezel |
| Asmateriaal | Technopolymeer |
| Diameter behuizing | 33.0 mm |
| Diameter behuizing | 1.299 in |
| Hoogte body | 0.984 in |
| Hoogte body | 25.0 mm |
| Gatdiepte | 10.0 mm |
| Gatdiepte | 0.394 in |
| Totale lengte | 84.5 mm |
| Totale lengte | 3.327 in |
| Aantal armen | 1 |
| Maximale boorgatmaat | 10.0 mm |
| Maximale boorgatmaat | 0.394 in |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan