Menu Search

Bedieningshendel 112.0 mm M12 PA

Essentra artikelnummer:

10214060

Oud artikelnummer:

1340335

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 23,3571
50 - 99 € 18,6735
100 + € 17,0411
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 233,57

10 x € 23,3571

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal knop PA
Knop uit vol materiaal 30% glasvezel
Diameter behuizing 47.0 mm
Hoogte body 35.0 mm
Totale lengte 112.0 mm
Aantal armen 1
Draadmaat M12
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op