Menu Search

Bedieningshendel 104.0 mm M10 PA

Essentra artikelnummer:

10214053

Oud artikelnummer:

1340334

80 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 17,7428
50 - 99 € 14,2034
100 - 199 € 12,9524
200 + € 12,0675
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 177,43

10 x € 17,7428

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal knop PA
Knop uit vol materiaal 30% glasvezel
Diameter behuizing 36.0 mm
Hoogte body 28.0 mm
Gatdiepte 10.0 mm
Totale lengte 104.0 mm
Aantal armen 1
Draadmaat M10
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op