Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 15,0166 |
50 - 99 | € 12,002 |
100 - 199 | € 10,9546 |
200 + | € 10,2187 |
Knob Material | PA |
---|---|
Knob Full Material | 30% Glass Fibre |
Body Diameter | 33.0 mm |
Body Diameter | 1.299 in |
Body Height | 25.0 mm |
Body Height | 0.984 in |
Overall Length | 84.5 mm |
Overall Length | 3.327 in |
Number of Arms | 1 |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan