20211813
20211813
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 11,23 |
| 50 - 99 | € 8,986 |
| 100 - 199 | € 8,425 |
| 200 - 499 | € 7,864 |
| 500 - 999 | € 7,303 |
| 1000 + | € 6,742 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| Draadtype | Coarse |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 21.0 |
| d2 | M14 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l4 | 25.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Gewicht g | 247.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan