Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 6,08 |
50 - 99 | € 4,86 |
100 - 199 | € 4,56 |
200 - 499 | € 4,26 |
500 - 999 | € 3,95 |
1000 + | € 3,65 |
Draadsoort | Links |
---|---|
Draadtype | Grof |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 12.0 |
d2 | M8 |
l2 ±0.5 | 42.0 |
l3 ±0.5 | 32.0 |
l4 | 14.0 |
l5 ±0.2 | 20.0 |
w1 tol. h11 | 16.0 |
w2 -0,2 | 8.0 |
w3 tol. h11 | 16.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Gewicht g | 51.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan