Menu Search

Frictiescharnier 60.0 mm (L) 60.0 mm (W) Zwart

Adjustable torque hinge made of durable ZAMAK with a stainless steel pin, black powder coating finish, and torque easily adjustable using a 3 mm hex wrench.
Essentra artikelnummer:

20961817

Oud artikelnummer:

20961817

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 7.5 mm
Totale lengte 60.0 mm
Totale breedte 60.0 mm
Materiaal Zamak
Kleur Zwart
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op